Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VCS-D010Q |
VCS-D012Q |
VCS-D016Q |
VCS-D020Q |
VCS-D025Q |
VCS-D3.0Q |
VCS-D4.0Q |
VCS-D5.0Q |
VCS-D6.0Q |
VCS-D8.0Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10X90° | 89 | 23 | 10 | |
66.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 12X90° | 102 | 26 | 12 | |
90.69 € | 1 | 6 jours | 16 | 16X90° | 115 | 32 | 16 | ||
89.66 € | 1 | 6 jours | 20 | 20X90° | 131 | 40 | 20 | ||
141.54 € | 1 | 6 jours | 25 | 25X90° | 151 | 50 | 25 | ||
17.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3X90° | 46 | 10 | 3 | |
21.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4X90° | 55 | 12 | 4 | |
23.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5X90° | 62 | 13 | 5 | |
24.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 6X90° | 66 | 15 | 6 | |
32.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8X90° | 79 | 20 | 8 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalt HSS | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiN | Number of flutes | 2 | Shape | Ci |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles