Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPE010S |
VPE012S |
VPE016S |
VPE020S |
VPE3.0S |
VPE4.0S |
VPE6.0S |
VPE8.0S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10X3X60° | 75 | 19 | 3 | 0.78 | |
69.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 12X3.5X60° | 85 | 21 | 3.5 | 0.91 | |
104.98 € | 1 | 6 jours | 16 | 16X4X60° | 90 | 26 | 4 | 1.04 | ||
112.92 € | 1 | 6 jours | 20 | 20X5X60° | 100 | 31 | 5 | 1.30 | ||
33.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3X0.5X60° | 40 | 6 | 0.5 | 0.13 | |
30.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | 4X1X60° | 45 | 8 | 1 | 0.26 | |
33.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6X2X60° | 55 | 10 | 2 | 0.52 | |
42.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8X2.5X60° | 65 | 14 | 2.5 | 0.65 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 125° | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | TiCN | Number of flutes | 2 | Shape | Ch |
Chamfer angle(°) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles