Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPEL010Q |
VPEL012Q |
VPEL4.0Q |
VPEL6.0Q |
VPEL8.0Q |
VPEM012Q |
VPEM020Q |
VPEM8.0Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.06 € | 1 | 6 jours | 10 | 10X3X90° | 100 | 15 | 3 | 0.78 | ||
105.59 € | 1 | 6 jours | 12 | 12X3.5X90° | 100 | 17 | 3.5 | 0.91 | ||
62.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4X1X90° | 100 | 8 | 1 | 0.26 | |
65.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6X2X90° | 100 | 10 | 2 | 0.52 | |
73.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8X2.5X90° | 100 | 14 | 2.5 | 0.65 | |
93.96 € | 1 | 8 jours | 12 | 12X3.5X90° | 150 | 17 | 3.5 | 0.91 | ||
165.86 € | 1 | 6 jours | 20 | 20X5X90° | 150 | 24 | 5 | 1.30 | ||
99.11 € | 1 | 6 jours | 8 | 8X2.5X90° | 150 | 14 | 2.5 | 0.65 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 125° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN |
Number of flutes | 2 | Shape | Ch | Chamfer angle(°) | 90 |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles