• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Taraud en spirale SP (N-SP)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPP3.0G
SPQ8.0G
SPR012N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

8.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

M30.546P191443.26c

22.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

M80.570P210-6.258e

28.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

M121.2582P326-8.56.59e

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Moulage d'acier (SC) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Torsional Angle 40°

Assistance technique