Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NH28.0N
Référence pièce
|
---|
NH28.0N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 24P | Tool Material Type | Acier rapide | Tap Type | Taraud en pointe |
Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | N/A | Overall Length (L)(mm) | 140 |
Class | Ⅱb | Thread Length(mm) | 40 | Shank diameter (Ds)(mm) | 6.2 |
Shank square width (K)(mm) | 5 | Shank square part length(mm) | 8 | Shape | n |
Number of protrusions | 3 |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud à écrous NT, le numéro d'article est le suivant: NH28.0N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NH28.0N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles