• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Taraud avec alliage base nickel ZEN-P

Taraud avec alliage base nickel ZEN-P
  • Remise sur volume
A type for machining nickel-base alloys, made from a nickel principal component for corrosion and heat resistance that is significantly superior to that of steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZENPMR3.0G
ZENPMR4.0I
ZENPMR5.0K
ZENPMR6.0M
ZENPMS010N
ZENPMS010O
ZENPMS012O
ZENPMS014O
ZENPMS016O
ZENPMS8.0N
ZENPMT012N
ZENPMT012P
ZENPMT014Q
ZENPMT016Q
ZENPMT018R
ZENPMT020O
ZENPMT020R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

19.09 €

1 Disponible 6 jours M30.546P391443.26c

19.09 €

1 Disponible 6 jours M40.752P31117547c

19.15 €

1 Disponible 6 jours M50.860P313225.54.57c

19.96 €

1 Disponible 6 jours M6162P3152664.57c

35.89 €

1 Disponible 6 jours M101.2575P423-75.58e

33.60 €

1 Disponible 6 jours M101.575P423-75.58e

56.60 €

1 Disponible 6 jours M121.582P426-8.56.59e

68.78 €

1 Disponible 6 jours M141.588P426-10.5811e

103.27 €

1 6 jours M161.595P426-12.51013e

26.58 €

1 Disponible 6 jours M81.2570P419-6.258e

56.60 €

1 Disponible 6 jours M121.2582P526-8.56.59e

47.34 €

1 Disponible 6 jours M121.7582P526-8.56.59e

76.95 €

1 Disponible 6 jours M14288P526-10.5811e

103.27 €

1 6 jours M16295P526-12.51013e

95.84 €

1 6 jours M182.5100P533-141114e

120.26 €

1 6 jours M201.5105P533-151215e

130.25 €

1 6 jours M202.5105P533-151215e

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 4.5P Tool Material Type Acier rapide à poudre
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Surface Treatment Nitrogen oxidation process

Assistance technique