Référence fabricant: CE6.3RI
Marque: YAMAWA MFG
Prix: 50.50 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CE6.3RI
Référence pièce
|
---|
CE6.3RI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
50.50 € | 1 | 6 jours |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tool Diameter (D)(mm) | 16 | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A |
Nominal | 6.3XRX16 | Overall Length L(mm) | 71 | l(mm) | 17 |
Shape | Ce | Rmax(mm) | 20 | Rmin(mm) | 16 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à trou central type JIS R à rainure et hélice serrée CEIR, le numéro d'article est le suivant: CE6.3RI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE6.3RI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles