Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JCY4.0 |
JCY5.0 |
JCY6.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4X60° | 37.5 | 4.5 | 27.5 | 14 | 8 | |
22.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 5X60° | 43.5 | 5.5 | 32.5 | 16 | 10 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 6X60° | 48.5 | 6.5 | 34.5 | 20 | 13 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles