Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C21.0 |
C21.5 |
C22.0 |
C22.5 |
C23.0 |
C24.0 |
C25.0 |
C26.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1X60°X6 | 45 | 1.5 | 2.5 | |
21.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.5X60°X8 | 50 | 2 | 4 | |
30.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2X60°X10 | 55 | 3 | 5 | |
44.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 2.5X60°X12 | 60 | 3.5 | 6.5 | |
58.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 3X60°X14 | 65 | 4 | 8 | |
121.96 € | 1 | 6 jours | 18 | 4X60°X18 | 76 | 4.7 | 10 | ||
118.25 € | 1 | 6 jours | 22 | 5X60°X22 | 88 | 6.5 | 12 | ||
169.78 € | 1 | 6 jours | 25 | 6X60°X25 | 100 | 7.7 | 15 |
Loading...
Application | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | N/A |
Shape | Cg |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
D1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles