Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.67 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
131.67 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
230.66 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
230.66 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
174.74 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 1.5P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
174.74 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.25 | 3P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
174.77 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
174.77 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.5 | 3P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
174.77 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
174.77 € | 1 | 6 jours | Métrique | M12 | 1.75 | 3P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
230.11 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
230.11 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
236.30 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 1.25 | 1.5P | 88 | P3 | 22 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
236.30 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 1.25 | 3P | 88 | P3 | 22 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
180.72 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
180.72 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 1.5 | 3P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
215.99 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 2 | 1.5P | 88 | P3 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
210.42 € | 1 | 6 jours | Métrique | M14 | 2 | 3P | 88 | P3 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
262.81 € | 1 | 6 jours | Métrique | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | P3 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
262.81 € | 1 | 6 jours | Métrique | M16 | 1.5 | 3P | 95 | P3 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
86.68 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 1.5P | 34 | P3 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
100.91 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 3P | 34 | P3 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
117.03 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.6 | 0.35 | 1.5P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.6 | 0.35 | 3P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 1.5P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 3P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
97.04 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 1.5P | 40 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
97.04 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 3P | 40 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
93.32 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.2 | 0.45 | 1.5P | 42 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
112.15 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.2 | 0.45 | 3P | 42 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
112.15 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 1.5P | 42 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
93.32 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 3P | 42 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
101.72 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 1.5P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
111.34 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
92.31 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
92.31 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
88.51 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.35 | 1.5P | 46 | P3 | 8 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
88.51 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.35 | 3P | 46 | P3 | 8 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 3P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 3P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
88.51 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.5 | 1.5P | 52 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
88.51 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.5 | 3P | 52 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 jours | Métrique | M4 | 0.7 | 3P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 4 | p | ||
90.19 € | 1 | 6 jours | Métrique | M5 | 0.5 | 1.5P | 52 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
117.86 € | 1 | 6 jours | Métrique | M5 | 0.5 | 3P | 52 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
99.10 € | 1 | 6 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
99.10 € | 1 | 6 jours | Métrique | M5 | 0.8 | 3P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
115.01 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 0.5 | 1.5P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
98.99 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 0.5 | 3P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
117.35 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
117.35 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
106.58 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p | ||
106.58 € | 1 | 6 jours | Métrique | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | p |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | work material | Acier trempé et durci (45 à 55 HRC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) | Tap Type | Taraud à main |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne | Coating Y/N | N/A |
Configurer
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles