Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HFACTBR010N |
HFACTBR010O |
HFACTBR012N |
HFACTBR012O |
HFACTBR012P |
HFACTBR6.0M |
HFACTBR8.0N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Number of Grooves | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.32 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
225.32 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
254.24 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
293.80 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
293.74 € | 1 | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 40 | 12 | 3 | k | - | ||
126.21 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 62 | 19 | - | 6 | 3 | j | - | ||
163.50 € | 1 | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 32 | 8 | 3 | k | - |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
work material | Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiAlN | Class | P3 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Number of Grooves
Shape
Number of protrusions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles