• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Capuchon de protection pour fraise【100 pièces par conditionnement】

Capuchon de protection pour fraise

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: AMS-12

Marque: NIIGATA SEIKI

Prix: 45.95

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AMS-12

Référence pièce
AMS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type End Mill Protective Cap Optimum Shaft Diameter(mm) 12 Overall Length(mm) 77
Protection length(mm) 70 Mass(g) 210 Number Contained in 1 Set 100 pcs.
Material Polypropylene Application For the protection of end mill blades. Features 1 Transparent case makes it easy to manage and identify end mills.
Features 2 Also suitable for protecting end mill bits stored in a tool rack. Features 3 Safety structure that prevents detachment

Vous vous trouvez sur la page de Capuchon de protection pour fraise, le numéro d'article est le suivant: AMS-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AMS-12.

Assistance technique