Spécial travaux de précision / surfaces finies, 2 lames, carte à puce 2FESM (type moyen)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2FESM002-004-04
2FESM003-006-04
2FESM004-008-04
2FESM005-010-04
2FESM006-012-04
2FESM007-014-04
2FESM008-016-04
2FESM009-020-04
2FESM010-025-04
2FESM011-025-04
2FESM012-040-04
2FESM013-040-04
2FESM014-040-04
2FESM015-040-04
2FESM016-050-04
2FESM017-050-04
2FESM018-050-04
2FESM019-050-04
2FESM020-060-04
2FESM021-060-04
2FESM022-060-04
2FESM023-060-04
2FESM024-080-04
2FESM025-080-04
2FESM026-080-04
2FESM027-080-04
2FESM028-080-04
2FESM029-080-04
2FESM030-100-06
2FESM031-100-06
2FESM032-100-06
2FESM033-100-06
2FESM034-100-06
2FESM035-100-06
2FESM036-100-06
2FESM037-100-06
2FESM038-110-06
2FESM039-110-06
2FESM040-110-06
2FESM041-110-06
2FESM042-110-06
2FESM043-110-06
2FESM044-110-06
2FESM045-110-06
2FESM046-110-06
2FESM047-110-06
2FESM048-130-06
2FESM049-130-06
2FESM050-130-06
2FESM051-130-06
2FESM052-130-06
2FESM053-130-06
2FESM054-130-06
2FESM055-130-06
2FESM056-130-06
2FESM057-130-06
2FESM058-130-06
2FESM059-130-06
2FESM060-130-06
2FESM060-150-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Tolerance
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

39.29 €

1 Disponible 6 jours 0.20.44450-0.0150.22

36.40 €

1 Disponible 6 jours 0.30.64450-0.0150.32

40.69 €

1 Disponible 6 jours 0.40.84450-0.0150.42

20.42 €

1 Disponible 6 jours 0.514450-0.0150.53

32.21 €

1 Disponible 6 jours 0.61.24450-0.0150.63

34.81 €

1 Disponible 6 jours 0.71.44450-0.0150.74

20.42 €

1 Disponible 6 jours 0.81.64450-0.0150.84

34.81 €

1 6 jours 0.924450-0.0150.95

17.83 €

1 Disponible 6 jours 12.54450-0.0151.1

42.41 €

1 Disponible 6 jours 1.12.54450-0.0151.2

20.42 €

1 Disponible 6 jours 1.244450-0.0151.3

42.41 €

1 Disponible 6 jours 1.344450-0.0151.4

42.41 €

1 Disponible 6 jours 1.444450-0.0151.5

17.83 €

1 Disponible 6 jours 1.544450-0.0151.6

42.41 €

1 Disponible 6 jours 1.654450-0.0151.7

42.41 €

1 Disponible 6 jours 1.754450-0.0151.8

21.30 €

1 Disponible 6 jours 1.854450-0.0151.9

42.41 €

1 Disponible 6 jours 1.954450-0.0152.0

17.83 €

1 Disponible 6 jours 264450-0.0152.1

42.41 €

1 Disponible 6 jours 2.164450-0.0152.2

42.41 €

1 Disponible 6 jours 2.264450-0.0152.3

42.41 €

1 Disponible 6 jours 2.364450-0.0152.4

42.41 €

1 Disponible 6 jours 2.484450-0.0152.5

17.83 €

1 Disponible 6 jours 2.584450-0.0152.6

55.07 €

1 Disponible 6 jours 2.684450-0.0152.7

55.07 €

1 Disponible 6 jours 2.784450-0.0152.8

55.07 €

1 Disponible 6 jours 2.884450-0.0152.9

55.07 €

1 Disponible 6 jours 2.984450-0.0153.1

23.73 €

1 Disponible 6 jours 3106500-0.0153.2

47.60 €

1 Disponible 6 jours 3.1106500-0.0153.3

55.07 €

1 Disponible 6 jours 3.2106500-0.0153.4

55.07 €

1 Disponible 6 jours 3.3106500-0.0153.5

55.07 €

1 Disponible 6 jours 3.4106500-0.0153.6

42.41 €

1 Disponible 6 jours 3.5106500-0.0153.7

55.07 €

1 Disponible 6 jours 3.6106500-0.0153.8

55.07 €

1 Disponible 6 jours 3.7106500-0.0153.9

55.07 €

1 Disponible 6 jours 3.8116500-0.0154.0

55.07 €

1 Disponible 6 jours 3.9116500-0.0154.1

26.31 €

1 Disponible 6 jours 4116500-0.0154.2

55.88 €

1 Disponible 6 jours 4.1116500-0.0154.3

55.88 €

1 Disponible 6 jours 4.2116500-0.0154.4

52.78 €

1 Disponible 6 jours 4.3116500-0.0154.5

55.88 €

1 Disponible 6 jours 4.4116500-0.0154.6

48.29 €

1 Disponible 6 jours 4.5116500-0.0154.7

61.78 €

1 Disponible 6 jours 4.6116500-0.0154.8

61.78 €

1 Disponible 6 jours 4.7116500-0.0154.9

61.78 €

1 Disponible 6 jours 4.8136500-0.0155.0

61.78 €

1 Disponible 6 jours 4.9136500-0.0155.1

28.28 €

1 Disponible 6 jours 5136500-0.0155.2

62.39 €

1 Disponible 6 jours 5.1136500-0.0155.3

61.78 €

1 Disponible 6 jours 5.2136500-0.0155.4

61.78 €

1 Disponible 6 jours 5.3136500-0.0155.5

53.38 €

1 Disponible 6 jours 5.4136500-0.0155.6

48.29 €

1 Disponible 6 jours 5.5136500-0.0155.7

65.97 €

1 Disponible 6 jours 5.6136500-0.0155.8

65.97 €

1 Disponible 6 jours 5.7136500-0.015-

65.97 €

1 Disponible 6 jours 5.8136500-0.015-

65.97 €

1 Disponible 6 jours 5.9136500-0.015-

31.40 €

1 Disponible 6 jours 6136500-0.020-

32.31 €

1 Disponible 6 jours 6156500-0.020-

Loading...

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Torsional Angle(°) 30 Coating Details Mega-Coat

Assistance technique