Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RDSM050-130-06 |
3RDSM060-130-06 |
3RDSM080-160-08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (Dc) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.85 € | 1 | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 57 | -0.030-0.105 | ||
93.64 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 57 | -0.030-0.105 | ||
120.70 € | 1 | 6 jours | 8 | 16 | 8 | 63 | -0.040-0.130 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Corner Specification C | 0.3 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (Dc)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Overall Length (L)(mm)
O.D. Tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles