Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QS-STJCR1616E11HP
Applicable Tip Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur | Clamp Shape | Vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour droitiers | Shank height(mm) | 16 | Shank width(mm) | 16 |
Lead Angle(°) | -3 | Cutting Angle(°) | 93 | Clearance angle(°) | 7 |
Function Width(mm) | 16 | Function Height(mm) | 16 | Function Length(mm) | 70 |
Tip Size | 11 | Connection Size(mm) | 16X16 | Gauge Chip | TCMT 11 02 04 |
Torque(Nm) | 0.9 | Maximum Protrusion Quantity(mm) | 16 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles