Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Detailed Material | Tip hand (right or left) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.34 € | 10 | 8 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | GC3040 | Left-hand | ||
44.13 € | 10 | 8 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | GC4220 | Left-hand | ||
35.07 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | GC2040 | Right-hand | ||
34.02 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable | GC235 | Right-hand | ||
34.76 € | 10 | 9 jours | Fonte | GC3020 | Right-hand | ||
35.70 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | GC3040 | Right-hand | ||
37.69 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | GC4220 | Right-hand | ||
31.89 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | H13A | Right-hand | ||
31.89 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable | S6 | Right-hand | ||
27.13 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable | SM30 | Right-hand | ||
27.13 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable | SMA | Right-hand |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | 10° | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Thickness S(mm) | 6.4 | Dimensions la(mm) | 18.77 | Wiper Length BS(mm) | 2 |
Dimensions iW(mm) | 10 | Tip Size | 18 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Detailed Material
Tip hand (right or left)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles