Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
151.2-2520-21 |
151.2-5050-93 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Groove Depth (mm) | Shank height (mm) | Blade Core Height (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimensions b21 (mm) | Dimensions bc (mm) | Dimension H2 (mm) | Dimensions h7 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.59 € | 1 | 6 jours | 35 | 25 | 21 | 25 | 18 | 20 | 45.5 | 10 | 5 | 70 | 13.4 | ||
655.29 € | 1 | 6 jours | 120 | 50 | 93 | 50.5 | 29.1 | 49 | 152.3 | 68.4 | - | - | 19.7 |
Loading...
Application | Découpe | Selfishly | Ambidextre | Number of corners for tip use | 1 angle / 2 angle |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Maximum Groove Depth(mm)
Shank height(mm)
Blade Core Height(mm)
Dimension H1(mm)
Dimensions b21(mm)
Dimensions bc(mm)
Dimension H2(mm)
Dimensions h7(mm)
Dimensions l21(mm)
Dimensions l22(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles