• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pointe positive pour outil de tournage T-Max S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPMR090204-2025
TPMR090204-5015
TPMR110302-21-5015
TPMR110304-53-2025
TPMR110304-53-5015
TPMR110304-H13A
TPMR110308-53-2025
TPMR110308-53-5015
TPMR160304-53-2025
TPMR160304-53-5015
TPMR160304-235
TPMR160308-53-2025
TPMR160308-53-5015
TPMR160308-2025
TPMR160308-235
TPMR160312-2025
TPMR220408-2025
TPMR220412-2025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type

8.84 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.42.38090.218752025

8.84 €

10 9 jours Acier / Fonte0.42.38090.218755015

9.87 €

10 9 jours Acier / Fonte0.23.18110.255015

9.14 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.43.18110.252025

9.04 €

10 9 jours Acier / Fonte0.43.18110.255015

8.50 €

10 Disponible 8 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée0.43.18110.25H13A

9.04 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.83.18110.252025

9.04 €

10 9 jours Acier / Fonte0.83.18110.255015

13.02 €

10 9 jours Acier / Acier inoxydable0.43.18160.3752025

15.31 €

10 6 jours Acier / Fonte0.43.18160.3755015

15.31 €

10 6 jours Acier inoxydable0.43.18160.375235

13.02 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable0.83.18160.3752025

13.02 €

10 6 jours Acier / Fonte0.83.18160.3755015

15.31 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable0.83.18160.3752025

15.31 €

10 6 jours Acier inoxydable0.83.18160.375235

13.02 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable1.23.18160.3752025

19.60 €

10 11 jours Acier / Acier inoxydable0.84.76220.52025

22.98 €

10 8 jours Acier / Acier inoxydable1.24.76220.52025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
Selfishly Ambidextre S Tolerance(mm) ±0.13 Tip Type R
Tip relief angle(°) 11

Assistance technique