Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TPGW110304S01020F-7015 |
TPGW110304S01020F-7025 |
TPGW110308S01020F-7015 |
TPGW110308S01020F-7025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nose R | Material type | Cutting Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.05 € | 5 | 5 jours | 0.4 | 7015 | 3 | ||
126.70 € | 5 | 11 jours | 0.4 | 7025 | 3 | ||
99.85 € | 5 | 8 jours | 0.8 | 7015 | 2.7 | ||
126.70 € | 5 | 9 jours | 0.8 | 7025 | 2.7 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Matériau à dureté élevée | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
s (Chip Thickness)(mm) | 3.18 | S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 11 |
Diameter of Inscribed Circle iC | 0.25 | Tip Type | W | Blade tip processing | Negative land + Round honing |
Tip relief angle(°) | 11 | Negative land width(mm) | 0.1 | Negative land angle(°) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Nose R
Material type
Cutting Width(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles