Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPMT09T302-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-1125 |
CPMT09T308-UM-1515 |
CPMT09T308-UM-H13A |
CPMT060204-KMH13A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.64 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.2 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
16.20 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1125 | UM | ||
16.20 € | 10 | 8 jours | Acier | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | ||
11.73 € | 10 | 8 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 3.97 | 09 | 0.375 | H13A | UM | ||
10.64 € | 10 | 14 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 2.38 | 06 | 0.25 | H13A | KM |
Loading...
Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles