Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
570-32L123G18B
Application | Rainurage du diamètre extérieur / Découpe / Profilage | Groove Width(mm) | 3 | Maximum Groove Depth(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Pour gauchers | Number of corners for tip use | 2 angle | Sheet size | G |
Tool Style | 570-xxR/L123..B | Dimension L1(mm) | 14 | Gauge Chip | N123G2-0300- GM |
Tip tightening torque(Nm) | 3 | Minimum Machining Diameter(mm) | 147 | Dimensions d mm(mm) | 32 |
Dimensions/f1(mm) | 41.1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles