Tête de coupe pour CORO-TURN SL CORO THREAD 266

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-266LKF-202514-16
SL-266LKF-252517-16
SL-266LKF-252819-22
SL-266LKF-323222-16
SL-266LKF-403227-16
SL-266RKF-202514-16
SL-266RKF-252819-22
SL-266RKF-323222-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch
(mm)
Minimum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank size Tip Size Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions Dm
(mm)
Dimension L1
(mm)
iC f1
(mm)

312.04 €

1 6 jours 0.5-3.032Pour gauchersØ2516325254170614

385.73 €

1 6 jours 0.5-3.032Pour gauchersØ2516325254170617

408.11 €

1 6 jours 2.5-7.040Pour gauchersØ3222532284164119

407.18 €

1 6 jours 0.5-3.040Pour gauchersØ3216332324170622

428.64 €

1 6 jours 0.5-3.050Pour gauchersØ4016340324170627

312.04 €

1 6 jours 0.5-3.032Pour droitiersØ2516325254170614

408.11 €

1 6 jours 2.5-7.040Pour droitiersØ3222532284164119

407.18 €

1 6 jours 0.5-3.040Pour droitiersØ3216332324170622

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Filetage intérieur Screw Type 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) / Conique américain (NPT) With/Without Cutting Oil Hole N/A
With/without flat cutting blade N/A γn(°) -15

Assistance technique