Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
570-SCLCL-16-06 |
570-SCLCL-20-09 |
570-SCLCL-25-09 |
570-SCLCR-16-06 |
570-SCLCR-20-09 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Shank diameter | Torque (Nm) | Dimensions f1 (mm) | Tip Size (mm) | Tip Size iC | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.74 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour gauchers | 16 | 0.9 | 11 | 6 | 41643 | -12 | CCMT 06 02 04 | ||
272.86 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour gauchers | 20 | 3 | 13 | 9 | 41706 | -8 | CCMT 09 T3 08 | ||
285.92 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour gauchers | 25 | 3 | 17 | 9 | 41706 | -6 | CCMT 09 T3 08 | ||
302.85 € | 1 | 6 jours | 20 | Pour droitiers | 16 | 0.9 | 11 | 6 | 41643 | -12 | CCMT 06 02 04 | ||
317.44 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | 20 | 3 | 13 | 9 | 41706 | -8 | CCMT 09 T3 08 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Screw Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | 20 | Lubrication Hole Y/N | Disponible | Cutting Angle(°) | 95 |
Tool Lead Angle(°) | -5 | Rake angle γ(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Torque(Nm)
Dimensions f1(mm)
Tip Size(mm)
Tip Size iC
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles