Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL70-L123H40B290A-HP |
SL70-L123J40B290A-HP |
SL70-L123K40B168A-HP |
SL70-L123K40B288A-HP |
SL70-R123H40B290A-HP |
SL70-R123J40B290A-HP |
SL70-R123K40B168A-HP |
SL70-R123K40B288A-HP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Selfishly | 1st Processing Diameter (min) (mm) | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542.00 € | 1 | 6 jours | 4 | 500 | Pour gauchers | 290 | H | 15 | N123H2-0400- TF | 5.6 | ||
542.00 € | 1 | 6 jours | 5 | 500 | Pour gauchers | 290 | J | 15 | N123J2-0500- TF | 5.6 | ||
542.00 € | 1 | 6 jours | 6 | 300 | Pour gauchers | 168 | K | 15 | N123K2-0600- TF | 5.6 | ||
466.88 € | 1 | 6 jours | 6 | 500 | Pour gauchers | 288 | K | 17 | N123K2-0600- TF | 5.5 | ||
466.88 € | 1 | 6 jours | 4 | 500 | Pour droitiers | 290 | H | 15 | N123H2-0400- TF | 5.6 | ||
542.00 € | 1 | 6 jours | 5 | 500 | Pour droitiers | 290 | J | 15 | N123J2-0500- TF | 5.6 | ||
466.88 € | 1 | 6 jours | 6 | 300 | Pour droitiers | 168 | K | 15 | N123K2-0600- TF | 5.6 | ||
542.00 € | 1 | 6 jours | 6 | 500 | Pour droitiers | 288 | K | 17 | N123K2-0600- TF | 5.5 |
Loading...
Application | Rainurage de surface d'arête / Avance horizontale | Maximum Groove Depth(mm) | 40 | Number of corners for tip use | 2 angle |
---|---|---|---|---|---|
Connection Size | 70 | Weight(kg) | 1 | Dimensions/f1(mm) | 66 |
Configurer
Propriétés de base
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Selfishly
1st Processing Diameter (min)(mm)
Sheet size
Dimension L1(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles