Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R245-12T3E-ML-1040 |
R245-12T3E-PL-1010 |
R245-12T3K-MM-1040 |
R245-12T3K-MM-S30T |
R245-12T3M-PL-S40T |
R245-12T3M-PM-1010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Detailed Material | Wiper Length BS (mm) | Machining State | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.44 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | GC1040 | 2.1 | Light | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
29.44 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | GC-1010 | 2.1 | Light | The Strongest Blade | ||
22.98 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | GC1040 | 2 | Medium | The Sharpest Blade | ||
25.32 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | S30T | 2 | Medium | The Sharpest Blade | ||
21.47 € | 10 | 9 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | S30T | 2.05 | Light | The Strongest Blade | ||
22.98 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | GC1010 | 2 | Medium | The Strongest Blade |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | E(20°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 13.4 | Tip Thickness S(mm) | 3.97 | Corner R(mm) | 1.5 |
Maximum Cutting Ap(mm) | 6.5 | Dimensions la(mm) | 10 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
Tip Size | 12 | maximum ap(mm) | 2.5 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Detailed Material
Wiper Length BS(mm)
Machining State
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles