Pointe racleuse CoroMill 365

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N365-1505ZNE-KW4-K20W
N365-1505ZNE-KW8-1020
N365-1505ZNE-KW8-K20W
N365-1505ZNE-PW4-1030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Detailed Material Wiper Length BS
(mm)

39.34 €

10 8 jours FonteK20W4.0

37.17 €

10 9 jours FonteGC10208.0

39.34 €

10 8 jours FonteK20W8.0

38.20 €

10 11 jours AcierGC10304.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle N(0°) Available corners 8
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 15.0 Tip Thickness S(mm) 5.66 Maximum Cutting Ap(mm) 6
Dimensions la(mm) 6.4 Tip hand (right or left) No-hand Tip Size 15
Machining State Wiper

Assistance technique