• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise CoroMill 390 à arête longue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R390-012B16-11L
R390-016B16-11L
R390-020B20-11L
R390-020B20-11M
R390-025B25-11H
R390-025B25-11L
R390-025B25-11M
R390-025B25-17L
R390-032B32-11H
R390-032B32-11L
R390-032B32-11M
R390-032B32-17L
R390-032B32-17M
R390-040B32-11H
R390-040B32-11M
R390-040B32-17H
R390-040B32-17L
R390-040B32-17M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimension L1
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions λs
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Blade distribution

306.74 €

1 6 jours 12Finition68161106860044.52011.480.2Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

347.58 €

1 6 jours 16Finition73162104150049.52513.430.2Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

367.98 €

1 6 jours 20Finition81202103460056.52510.270.3Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

335.35 €

1 6 jours 20Traitement grossier et moyen81203103460056.52510.270.3Cross Pitch (Medium Flutes)Equal division

429.23 €

1 6 jours 25Traitement grossier et moyen88254103650056.53217.060.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division

389.37 €

1 6 jours 25Finition88252103650056.53217.060.4Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

408.82 €

1 6 jours 25Traitement grossier et moyen88253103650056.53217.060.4Cross Pitch (Medium Flutes)Equal division

389.37 €

1 6 jours 25Finition8825215.73080056.53211.550.4Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

490.48 €

1 6 jours 32Traitement grossier et moyen100325103100064.54019.460.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division

429.23 €

1 6 jours 32Finition100322103100064.54019.460.6Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

449.64 €

1 6 jours 32Traitement grossier et moyen100323103100064.54019.460.6Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

429.23 €

1 6 jours 32Finition10032215.72560064.54013.150.8Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

449.64 €

1 6 jours 32Traitement grossier et moyen10032315.72560064.54013.150.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

531.30 €

1 6 jours 40Traitement grossier et moyen110326102700074.55021.930.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Unequal division

423.03 €

1 6 jours 40Traitement grossier et moyen110324102700074.55021.930.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

490.48 €

1 6 jours 40Traitement grossier et moyen11032415.72190074.55014.780.8Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)Equal division

449.64 €

1 6 jours 40Finition11032215.72190074.55014.780.8Coarse Pitch (Few Flutes)Equal division

470.06 €

1 6 jours 40Traitement grossier et moyen11032315.72190074.55014.780.8Cross Pitch (Medium Flutes)Unequal division

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Mounting Method Avec poignée
Compatible Tip Material Revêtement en carbure Details Type Weldon Shank Coolant Coolant Center-Through
Cutting Angle (κr)(°) 90 Tip Size(mm) 18

Assistance technique