Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
490-020B16-08L |
490-020B20-08L |
490-025B20-08L |
490-025B25-08M |
490-032B25-08L |
490-032B25-08M |
490-032B32-08L |
490-032B32-08M |
490-040B32-08H |
490-040B32-08M |
490-040B32-14H |
490-040B32-14M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Finish category | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.31 € | 1 | 6 jours | 20mm | Finition | 74 | 16 | 2 | 5.5 | 25 | 48500 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 50.5 | ||
389.37 € | 1 | 6 jours | 20mm | Finition | 76 | 20 | 2 | 5.5 | 25 | 48500 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 51.5 | ||
413.68 € | 1 | 6 jours | 25mm | Finition | 83 | 20 | 2 | 5.5 | 32 | 40400 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 58.5 | ||
447.71 € | 1 | 6 jours | 25mm | Traitement grossier et moyen | 88 | 25 | 3 | 5.5 | 32 | 40400 | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 56.5 | ||
494.37 € | 1 | 6 jours | 32mm | Finition | 98 | 25 | 3 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.4 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Unequal division | 66.5 | ||
530.33 € | 1 | 6 jours | 32mm | Traitement grossier et moyen | 98 | 25 | 4 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.4 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 66.5 | ||
494.37 € | 1 | 6 jours | 32mm | Finition | 100 | 32 | 3 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.5 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Unequal division | 64.5 | ||
528.39 € | 1 | 6 jours | 32mm | Traitement grossier et moyen | 100 | 32 | 4 | 5.5 | 40 | 33900 | 0.5 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 64.5 | ||
523.77 € | 1 | 6 jours | 40mm | Traitement grossier et moyen | 112 | 32 | 6 | 5.5 | 50 | 29300 | 0.7 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 76.5 | ||
462.21 € | 1 | 6 jours | 40mm | Traitement grossier et moyen | 112 | 32 | 4 | 5.5 | 50 | 29300 | 0.7 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | 76.5 | ||
574.08 € | 1 | 6 jours | 40mm | Traitement grossier et moyen | 112 | 32 | 4 | 10 | 50 | 26400 | 0.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 14 | Equal division | 76.5 | ||
490.48 € | 1 | 6 jours | 40mm | Traitement grossier et moyen | 112 | 32 | 3 | 10 | 50 | 26400 | 0.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 14 | Unequal division | 76.5 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Revêtement en carbure | Details Type | Weldon Shank | Dimensions D 5m(mm) | - |
Coolant | Coolant Center-Through | Cutting Angle (κr)(°) | 90 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Finish category
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Mass(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles