Pointe diamant CoroMill 590

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L590-1105H-ZC2-KL-CB50

Référence pièce
L590-1105H-ZC2-KL-CB50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.75 €

5 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle Autre work material Fonte
Available corners 1 Detailed Material CB50 Maximum Cutting Ap(mm) 1.2
Dimensions la(mm) 3 Wiper Length BS(mm) 2.35 Bκε(mm) 30
Tip hand (right or left) Left-hand Dimensions iW(mm) 11.5 Tip Size 11
Machining State Light Features of the blade tip Sharp Blade with High Precision

Vous vous trouvez sur la page de Pointe diamant CoroMill 590, le numéro d'article est le suivant: L590-1105H-ZC2-KL-CB50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L590-1105H-ZC2-KL-CB50.

Assistance technique