Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L590-1105H-ZC2-KW-CB50 |
R590-1105H-ZC2-KW-CB50 |
R590-110508H-PR2-KW-CB50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Corner R (mm) | Maximum Cutting Ap (mm) | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Bκε (mm) | Tip hand (right or left) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.66 € | 5 | 8 jours | Fonte | - | 1.2 | 3 | 5.92 | 30 | Left-hand | ||
132.07 € | 5 | 9 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | - | 1.2 | 3 | 5.92 | 30 | Right-hand | ||
150.66 € | 5 | 8 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | 0.8 | 2 | 2 | 6.8 | - | Right-hand |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | Autre | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Material | CB50 | Dimensions iW(mm) | 11.5 | Tip Size | 11 |
Machining State | Y-Bar | Features of the blade tip | Sharp Blade with High Precision |
Configurer
Propriétés de base
work material
Corner R(mm)
Maximum Cutting Ap(mm)
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Bκε(mm)
Tip hand (right or left)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles