Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Maximum Cutting Ap (mm) | Tip Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.30 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 8 | 2.4 | GC1010 | 4 | 8 | ||
81.87 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 8 | 2.4 | P20A | 4 | 8 | ||
85.34 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 10 | 2.6 | GC1010 | 5 | 10 | ||
77.20 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 10 | 2.6 | P20A | 5 | 10 | ||
90.89 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 12 | 3 | GC1010 | 6 | 12 | ||
82.21 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 12 | 3 | P20A | 6 | 12 | ||
101.77 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4 | GC1010 | 8 | 16 | ||
92.04 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 16 | 4 | P20A | 8 | 16 | ||
96.77 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 20 | 5 | GC1010 | 10 | 20 | ||
100.07 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 25 | 6 | GC1010 | 12.5 | 25 | ||
101.92 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 25 | 6 | P20A | 12.5 | 25 | ||
141.59 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 30 | 7 | GC1010 | 15 | 30 | ||
112.96 € | 10 | 11 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 30 | 7 | P20A | 15 | 30 | ||
125.08 € | 10 | 9 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 32 | 7 | GC1010 | 16 | 32 | ||
112.96 € | 10 | 11 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 32 | 7 | P20A | 16 | 32 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | Autre | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | Right-hand | Machining State | Light | iC tolerance(mm) | +0/-0.016 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Maximum Cutting Ap(mm)
Tip Size
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles