Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Dimension L (mm) | Cutter Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.70 € | 10 | 9 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 3.97 | 10 | GC1010 | 17.9 | 20 | 20 | ||
43.95 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3.97 | 10 | GC2040 | 17.9 | 20 | 20 | ||
44.70 € | 10 | 11 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 3.97 | 10 | GC4220 | 17.9 | 20 | 20 | ||
32.36 € | 10 | 9 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3.97 | 10 | H13A | 17.9 | 20 | 20 | ||
43.28 € | 10 | 5 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2.38 | 6 | GC1010 | 10.8 | 12 | 12 | ||
42.48 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 2.38 | 6 | GC1025 | 10.8 | 12 | 12 | ||
39.47 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 3.18 | 8 | GC1010 | 14.4 | 16 | 16 | ||
36.84 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 3.18 | 8 | GC1025 | 14.4 | 16 | 16 | ||
38.84 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3.18 | 8 | GC2040 | 14.4 | 16 | 16 | ||
39.47 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 3.18 | 8 | GC4220 | 14.4 | 16 | 16 | ||
28.48 € | 10 | 11 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 3.18 | 8 | H13A | 14.4 | 16 | 16 | ||
52.53 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 4.76 | 12.5 | GC1010 | 22.3 | 24.9 | 25 | ||
51.68 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4.76 | 12.5 | GC2040 | 22.3 | 24.9 | 25 | ||
52.53 € | 10 | 11 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 4.76 | 12.5 | GC4220 | 22.3 | 24.9 | 25 | ||
65.80 € | 10 | 9 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 6.35 | 15 | GC1010 | 26.9 | 29.9 | 30 | ||
77.08 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 6.35 | 16 | GC1010 | 28.6 | 31.8 | 32 | ||
72.95 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 6.35 | 16 | GC1025 | 28.6 | 31.8 | 32 | ||
64.76 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 6.35 | 16 | GC2040 | 28.6 | 31.8 | 32 | ||
65.80 € | 10 | 11 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 6.35 | 16 | GC4220 | 28.6 | 31.8 | 32 | ||
89.94 € | 10 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 7.94 | 20 | GC1025 | 36.5 | 39.9 | 40 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | 9° | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip hand (right or left) | Right-hand | Machining State | Medium |
Configurer
Propriétés de base
work material
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Dimension L(mm)
Cutter Diameter
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles