Fraise CoroMill 300 pour usinage de profilés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R300-025A20-08M
R300-032A25-08H
R300-032A25-08M
R300-032A25-10H
R300-032A25-12H
R300-040A32-12H
R300-040A32-12M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Machining Application blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Dimensions Dc
(mm)
Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution

364.27 €

1 6 jours Rabot / Latéral25mm15020347200170.4Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division

471.54 €

1 6 jours Rabot32mm150255435900240.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Equal division

431.43 €

1 6 jours Rabot32mm19025449000-0.8Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division

431.43 €

1 6 jours Rabot32mm150254528500220.7Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)10Equal division

391.32 €

1 6 jours Rabot32mm150253635500200.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division

471.54 €

1 6 jours Rabot40mm150324628500281.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)12Equal division

431.43 €

1 6 jours Rabot40mm250323611400-1.8Cross Pitch (Medium Flutes)12Unequal division

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Mounting Method Avec poignée Finish category Traitement grossier et moyen
Compatible Tip Material Revêtement en carbure Underneck length (ℓ1)(mm) 40 Details Type Cylindrical shank
Coolant Coolant Center-Through Machining Application Details Die milling and face milling, full slot milling, face milling, plunging, trimming, ramping, profiling

Assistance technique