Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TD10015-LLC-60 |
TD10015-LLC-80 |
TD10015-LLC-120 |
TD10015-LLC-240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 5 | 6 jours | 60 | |||
13.83 € | 5 | 9 jours | 80 | |||
13.71 € | 5 | 6 jours | 120 | |||
68.47 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 240 |
Loading...
Type | Disque multilames | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | Grain abrasif C | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) |
Features | Elasticity and shock absorbing capacity of the disk is improved by extending the width of the polishing cloth, making it possible to apply pressure when working on brittle materials. Grinding force has improved significantly with high grain density. #36 in particular has established reputation for the capacity to remove cutting edges on the cut surfaces of thick glass. | Application | Polishing of Glass, Stone, Concrete, Tile, Ceramic |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles