• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rabat Sco-Light S

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWF10025-S-240
SWF10025-S-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

44.46 €

5 9 jours 240

44.46 €

5 9 jours 400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 12.7
Abrasive grain Non applicable Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 6000 Width(mm) 25
Compatible Tools Hand grinder (air, electric) Features Non-woven fabric abrasive is processed into a flap shape. Suitable for both flat and irregular-shaped surfaces. S (standard product) is made of non-woven fabric only and M (mixed product) is made of mixed non-woven fabric and abrasive fabric. M has better cutting properties and burn resistance than S. The hairline provided by moving the M type straight in one direction is very popular. Application Rough to Fine Finish, Cleanings before Welding or Plating, Removal of Oxidized Scale or Rust, Removal of Burns After Welding, Smoothing Scratches in Aluminum Products, Work Surface Roughing for Coating and Laminating Pre-Work, Smoothing Out Wood Material

Assistance technique