• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Disque S / C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCD10016-C
SCD10016-F
SCD10016-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Abrasive grain Color

9.04 €

10 6 jours Grain abrasif CBrown

8.99 €

10 6 jours Non applicableBlue

9.03 €

1 6 jours Non applicableMaroon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 16
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Compatible Tools Disc Grinder Features A light and safe abrasive disc made of cloth (nonwoven fabric) that fits everything from flat to curved surfaces.

Assistance technique