• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Technologie intermédiaire【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT5010-A-40
MT5010-A-60
MT5010-A-80
MT5010-A-100
MT5010-A-120
MT5010-A-150
MT5010-A-180
MT5010-A-240
MT5010-A-320
MT5010-A-400
MT5010-A-600
MT7515-A-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

7.92 €

20 6 jours 501040

7.92 €

20 6 jours 501060

8.20 €

20 6 jours 501080

8.20 €

20 6 jours 5010100

8.20 €

20 6 jours 5010120

8.20 €

20 6 jours 5010150

8.20 €

20 6 jours 5010180

8.20 €

20 6 jours 5010240

8.20 €

20 6 jours 5010320

8.20 €

20 6 jours 5010400

8.20 €

20 6 jours 5010600

90.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 751580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Abrasive grain Grain abrasif A Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 15000
Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air) Features Using a base much smaller than the disc diameter allows the abrasive cloth to warp and move freely. The abrasive cloth can fit bending or irregular surfaces. An air cooling function acts in the gaps between the abrasive cloths, so there is little grinding burn or clogging. It is suitable for rust removal from metal, or grinding and polishing of irregular surfaces. Application For polishing before plating, rust removal before painting, polishing of stainless steel and iron, polishing of round surfaces and irregularly shaped surfaces

Assistance technique