Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HB10015-A-60 |
HB10015-A-120 |
HB10015-Z-60 |
HB10015-Z-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abrasive grain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 60 | Grain abrasif A | ||
50.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | Grain abrasif A | ||
50.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 60 | Grain abrasif Z | ||
50.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 80 | Grain abrasif Z |
Loading...
Type | Disque multilames | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 8~ | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Features | Realizes synergistic effect by the combination of surface grinding and curved surface grinding. Ideal for beading welded parts of the inner corners. It is also excellent for general grinding and polishing. |
Application | For the general grinding, polishing, and base polishing of iron, stainless steel, and aluminum, as well as welding bead removal, sputter removal, deburring, chamfering, rust removal, and paint removal |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles