Référence fabricant: TD12522-Z-80
Marque: ICHIGUCHI
Prix: 21.72 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TD12522-Z-80
Type | Disque multilames | Diameter(mm) | 125 | Shaft Diameter(mm) | 22.2 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 80 | Abrasive grain | Grain abrasif Z | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 11000 |
Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) | Features | Polishing disc for heavy grinding, designed in particular for hard materials and welding bead work. Exceptionally effective when high pressure is applied during work. Ideal for polishing and grinding composite materials and special alloys such as stainless steel, cemented carbide tool steel and special heat processed steel. | Application | Weld Bead Removal Deburring Rust Removal Stainless Steel and Iron Grinding/Polishing |
Vous vous trouvez sur la page de Disque Techno A, le numéro d'article est le suivant: TD12522-Z-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD12522-Z-80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles