Référence fabricant: SWF12516-S-AVF
Marque: ICHIGUCHI
Prix: 49.83 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SWF12516-S-AVF
Diameter x Width x Hole Diameter(mm) | 125X16X12.7 | Abrasive material | A | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Extra fine | Mounting Tool | Double-end grinder | Features | Flexible nonwoven abrasive material can polish any irregular surface carefully. Ideal for deburring of small parts made of aluminum, brass, or stainless steel, oxide coating removal, removal of polishing scratches, and finishing. Attach it to a double-headed grinder to begin work. |
Application | Rough to Fine Finish, Stripping, Cleanings Before Welding or Plating, Removal of Oxidized Scale or Rust, Removal of Burns After Welding, Smoothing Scratches in Aluminum Products, Work Surface Roughing for Coating and Laminating Pre-Work, Smoothing Out Wood Material | Packaging unit(Piece) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Rabat léger SKO S A (utilisation avec une meuleuse double tête), le numéro d'article est le suivant: SWF12516-S-AVF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SWF12516-S-AVF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles