Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTB62L |
TTB62L-1 |
TTB62L-2 |
TTB62L-3 |
TTB62L-4 |
TTB62L-5 |
TTB62L-7 |
TTB62L-9 |
TTB62L-11 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | θ | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.79 € | 10 | 7 jours | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 25° | 10 | ||
65.00 € | 10 | 7 jours | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 12 | 16 | 5 | 3 | 3 | 25° | 10 | ||
68.81 € | 10 | 7 jours | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 14 | 20 | 5.5 | 3 | 3 | 25° | 10 | ||
91.14 € | 10 | 7 jours | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 17 | 24 | 7 | 4 | 4 | 20° | 10 | ||
98.16 € | 10 | 7 jours | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 18 | 29 | 7 | 5 | 5 | 20° | 10 | ||
96.95 € | 10 | 7 jours | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 20 | 29 | 7 | 5 | 5 | 20° | 10 | ||
98.16 € | 10 | 7 jours | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 22 | 32 | 8 | 6 | 6 | 20° | 10 | ||
148.27 € | 5 | 7 jours | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 28 | 38 | 10 | 8 | 8 | 20° | 5 | ||
280.46 € | 5 | 7 jours | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 32 | 45 | 11 | 10 | 10 | 20° | 5 |
Loading...
Product Type | Fleuret avec lame haute vitesse | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
θ
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles