• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Lame NT de remplacement, ronde φ45, épaisseur 0,30

Lame NT de remplacement, ronde φ45, épaisseur 0,30

Détails du produit:

Référence fabricant: BR-45P

Marque: NT CUTTER

Prix: 6.89

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BR-45P

Référence pièce
BR-45P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.89 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Main body, Spare Blade Lame de rechange Blade thickness(mm) 0.3
Corps de meuble conforme RO-1000GP Code JAN 4904011015380 Masse(g) 21
Matériau et finition Alloy tool steel (SKS-7) Application Used for cutting out work with materials such as cloth or felt.

Vous vous trouvez sur la page de Lame NT de remplacement, ronde φ45, épaisseur 0,30, le numéro d'article est le suivant: BR-45P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BR-45P.

Assistance technique