Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | work material | Overall Length L (mm) | Dimensions/Ds (φ mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 55 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 113 | 16 | 0-0.018 | 65 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
212.11 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 55 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 113 | 16 | 0-0.018 | 65 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
212.11 € | 1 | 6 jours | 11 | 64 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 123 | 16 | 0-0.018 | 75 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
212.11 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 64 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 123 | 16 | 0-0.018 | 75 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
213.81 € | 1 | 6 jours | 12 | 68 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 128 | 16 | 0-0.018 | 80 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
213.81 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 68 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 128 | 16 | 0-0.018 | 80 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
213.81 € | 1 | 6 jours | 13 | 72 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 133 | 16 | 0-0.018 | 85 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
213.81 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 72 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 133 | 16 | 0-0.018 | 85 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
235.13 € | 1 | 6 jours | 14 | 81 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 143 | 16 | 0-0.018 | 95 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
235.13 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 81 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 143 | 16 | 0-0.018 | 95 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
245.37 € | 1 | 6 jours | 15 | 90 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 155 | 20 | 0-0.018 | 105 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
245.37 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 90 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 155 | 20 | 0-0.018 | 105 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
245.37 € | 1 | 6 jours | 16 | 94 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 160 | 20 | 0-0.018 | 110 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
245.37 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 94 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 160 | 20 | 0-0.018 | 110 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
245.37 € | 1 | 6 jours | 17 | 103 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 170 | 20 | 0-0.018 | 120 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
245.37 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 103 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 170 | 20 | 0-0.018 | 120 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 18 | 107 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 175 | 20 | 0-0.021 | 125 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 107 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 175 | 20 | 0-0.021 | 125 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 19 | 116 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 191 | 25 | 0-0.021 | 135 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 116 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 191 | 25 | 0-0.021 | 135 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 20 | 120 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 196 | 25 | 0-0.021 | 140 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
256.54 € | 1 | 6 jours | 20.5 | 120 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 196 | 25 | 0-0.021 | 140 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
299.37 € | 1 | 6 jours | 21 | 124 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 201 | 25 | 0-0.021 | 145 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
299.37 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 124 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 201 | 25 | 0-0.021 | 145 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
299.37 € | 1 | 6 jours | 22 | 133 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 211 | 25 | 0-0.021 | 155 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
299.37 € | 1 | 6 jours | 22.5 | 133 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 211 | 25 | 0-0.021 | 155 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
304.96 € | 1 | 6 jours | 23 | 137 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 216 | 25 | 0-0.021 | 160 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
304.96 € | 1 | 6 jours | 23.5 | 137 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 216 | 25 | 0-0.021 | 160 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
304.96 € | 1 | 6 jours | 24 | 146 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 230 | 32 | 0-0.021 | 170 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
304.96 € | 1 | 6 jours | 24.5 | 146 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 230 | 32 | 0-0.021 | 170 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
315.20 € | 1 | 6 jours | 25 | 150 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 235 | 32 | 0-0.021 | 175 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
315.20 € | 1 | 6 jours | 25.5 | 150 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 235 | 32 | 0-0.021 | 175 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
315.20 € | 1 | 6 jours | 26 | 154 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 240 | 32 | 0-0.021 | 180 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
315.20 € | 1 | 6 jours | 26.5 | 154 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 240 | 32 | 0-0.021 | 180 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
336.61 € | 1 | 6 jours | 27 | 163 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 250 | 32 | 0-0.021 | 190 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
336.61 € | 1 | 6 jours | 27.5 | 163 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 250 | 32 | 0-0.021 | 190 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
336.61 € | 1 | 6 jours | 28 | 167 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 255 | 32 | 0-0.021 | 195 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
336.61 € | 1 | 6 jours | 28.5 | 167 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 255 | 32 | 0-0.021 | 195 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
356.16 € | 1 | 6 jours | 29 | 176 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 265 | 32 | 0-0.021 | 205 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
356.16 € | 1 | 6 jours | 29.5 | 176 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 265 | 32 | 0-0.021 | 205 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
356.16 € | 1 | 6 jours | 30 | 180 | Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 270 | 32 | 0-0.021 | 210 | 60 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 5XDc | ||
191.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 93 | 16 | 0-0.012 | 45 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
191.79 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 35 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 93 | 16 | 0-0.012 | 45 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
191.79 € | 1 | 6 jours | 11 | 39 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 98 | 16 | 0-0.012 | 50 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
191.79 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 39 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 98 | 16 | 0-0.012 | 50 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
194.34 € | 1 | 6 jours | 12 | 43 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 103 | 16 | 0-0.012 | 55 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
194.34 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 43 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 103 | 16 | 0-0.012 | 55 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
194.34 € | 1 | 6 jours | 13 | 47 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 108 | 16 | 0-0.012 | 60 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
194.34 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 47 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 108 | 16 | 0-0.012 | 60 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
213.72 € | 1 | 6 jours | 14 | 51 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 113 | 16 | 0-0.012 | 65 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
213.72 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 51 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 113 | 16 | 0-0.012 | 65 | 48 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
222.09 € | 1 | 6 jours | 15 | 60 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 125 | 20 | 0-0.012 | 75 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
222.09 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 60 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 125 | 20 | 0-0.012 | 75 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
222.09 € | 1 | 6 jours | 16 | 64 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 130 | 20 | 0-0.012 | 80 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
222.09 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 64 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 130 | 20 | 0-0.012 | 80 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
222.09 € | 1 | 6 jours | 17 | 68 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 135 | 20 | 0-0.012 | 85 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
222.09 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 68 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 135 | 20 | 0-0.012 | 85 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
233.27 € | 1 | 6 jours | 18 | 72 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 140 | 20 | 0-0.012 | 90 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
233.27 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 72 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 140 | 20 | 0-0.012 | 90 | 50 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc | ||
233.27 € | 1 | 6 jours | 19 | 76 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] | 151 | 25 | 0-0.012 | 95 | 56 | Steel, cast iron, stainless steel etc., effective machining depth 3XDc |
Loading...
Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | Disponible | Features | Good defect resistance. Good chip discharging performance. Long tool lifespan. Suitable for use with a wide range of work materials. |
Machining Application | With oil hole drilled |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
work material
Overall Length L(mm)
Dimensions/Ds(φ mm)
Diameter dimensional tolerance(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Dimensions/ℓs(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles