Référence fabricant: SDS2.3
Marque: DIJET
Prix: 20.13 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SDS2.3
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 2.3 | Groove Length L(mm) | 21 | work material | Acier général / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 40 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
Dimensions/Ds(φ mm) | 2 | Diameter dimensional tolerance(mm) | 0-0.014 | Features | A variety of long-seller general purpose carbide drills. Optimal for cast iron, applicable for mild steel and aluminum alloy |
Machining Application | Drilling | Specifications | General purpose, torsional angle 30° |
Vous vous trouvez sur la page de Foret monobloc SDS, le numéro d'article est le suivant: SDS2.3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDS2.3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles