Foret SDS-CR1

Foret SDS-CR1
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SDS005CR1

Marque: DIJET

Prix: 14.44

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDS005CR1

Référence pièce
SDS005CR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.44 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0.5 Groove Length L(mm) 7 work material Acier général / Fonte / Aluminium
Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 40 Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
Dimensions/Ds(φ mm) 1 Diameter dimensional tolerance(mm) 0-0.014 Features A variety of long-seller general purpose carbide drills. Optimal for cast iron, applicable for mild steel and aluminum alloy
Machining Application Drilling Specifications General purpose, torsional angle 30°

Vous vous trouvez sur la page de Foret SDS-CR1, le numéro d'article est le suivant: SDS005CR1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDS005CR1.

Assistance technique