Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DZ-OCUB2060 |
DZ-OCUB2070 |
DZ-OCUB2080 |
DZ-OCUB2090 |
DZ-OCUB2100 |
DZ-OCUB2110 |
DZ-OCUB2120 |
DZ-OCUB2140 |
DZ-OCUB2160 |
DZ-OCUB2200 |
DZOCUB20605.8 |
DZOCUB20807.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Coating | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Coating (Other) | Material | φDc (mm) | Features | With/Without Torsion | Machining Application (Other) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 9 | TiAlN | 120 | - | 5 | 10~-10 | - | - | 6 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | |
120.14 € | 1 | 6 jours | 3.5 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 10.5 | TiAlN | 120 | - | 6 | 10~-10 | - | - | 7 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
102.19 € | 1 | 6 jours | 4 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 12 | TiAlN | 120 | - | 7 | 10~-10 | - | - | 8 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
101.42 € | 1 | 6 jours | 4.5 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 13.5 | TiAlN | 120 | - | 8 | 10~-10 | - | - | 9 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
86.68 € | 1 | 6 jours | 5 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 15 | TiAlN | 140 | - | 9 | 10~-10 | - | - | 10 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
151.55 € | 1 | 6 jours | 5.5 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 16.5 | TiAlN | 140 | - | 10 | 10~-10 | - | - | 11 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
112.82 € | 1 | 6 jours | 6 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 18 | TiAlN | 140 | - | 11 | 10~-10 | - | - | 12 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
168.38 € | 1 | 6 jours | 7 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 21 | TiAlN | 160 | - | 12 | 10~-10 | - | - | 14 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
289.50 € | 1 | 6 jours | 8 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 24 | TiAlN | 180 | - | 15 | 10~-10 | - | - | 16 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
585.23 € | 1 | 6 jours | 10 | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Titane[○] / Cuivre[○] | 30 | TiAlN | 180 | - | 18 | 10~-10 | - | - | 20 | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with high hardness and high-speed machining. Slim Shank Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. | Yes (30°) | Pocket machining | ||
77.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | 9 | - | 120 | 5.8 | 5 | - | DZ Coating | Carbide alloy | - | - | - | - | |
102.19 € | 1 | 6 jours | 4 | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | 12 | - | 120 | 7.8 | 7 | - | DZ Coating | Carbide alloy | - | - | - | - |
Loading...
Type | Sphérique | Number of flutes(sheet) | 2 | Machining Application | Surface incurvée / Rainure R |
---|
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Coating
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Coating (Other)
Material
φDc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles