Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Detailed Material | Machining State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 10 | 9 jours | Fonte | GC1020 | Light | ||
30.57 € | 10 | 6 jours | Fonte | GC3040 | Light | ||
31.19 € | 10 | 11 jours | Fonte | GC3220 | Light | ||
22.63 € | 10 | 6 jours | Fonte | H13A | Light | ||
33.12 € | 10 | 8 jours | Fonte | K20W | Light | ||
36.55 € | 10 | 8 jours | Matériau à dureté élevée | GC1010 | Light | ||
22.63 € | 10 | 6 jours | Acier | CT530 | Light | ||
23.88 € | 10 | 9 jours | Fonte / Matériau à dureté élevée | GC3040 | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 9 jours | Fonte | GC3220 | Heavy | ||
25.88 € | 10 | 8 jours | Fonte | K20W | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 6 jours | Fonte | GC1020 | Light | ||
23.88 € | 10 | 9 jours | Fonte | GC3040 | Light | ||
24.41 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | GC4220 | Light | ||
28.32 € | 10 | 8 jours | Fonte | GC3040 | Medium | ||
24.41 € | 10 | 6 jours | Fonte | GC3220 | Medium | ||
22.37 € | 10 | 11 jours | Fonte | K20W | Medium | ||
24.41 € | 10 | 9 jours | Matériau à dureté élevée | GC1010 | Heavy | ||
23.88 € | 10 | 11 jours | Acier / Fonte | GC3040 | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | GC4220 | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 9 jours | Matériau à dureté élevée | GC1010 | Light | ||
24.41 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte | GC4220 | Light | ||
28.56 € | 10 | 6 jours | Matériau à dureté élevée | GC1010 | Medium | ||
27.04 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | GC4220 | Medium | ||
20.65 € | 10 | 6 jours | Acier / Matériau à dureté élevée | CT530 | Medium |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | N(0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 13 | Tip Thickness S(mm) | 5.60 | Corner R(mm) | 0.8 |
Maximum Cutting Ap(mm) | 6 | Dimensions la(mm) | 8.8 | Wiper Length BS(mm) | 2 |
Tip hand (right or left) | Right-hand | Tip Size | 13 | Dimension L(mm) | 13 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Detailed Material
Machining State
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles