Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Detailed Material | Machining State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.23 € | 10 | 11 jours | Matériau à dureté élevée | GC1010 | Medium | ||
27.23 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | GC1040 | Medium | ||
26.81 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | GC2040 | Medium | ||
31.89 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | S30T | Medium | ||
31.89 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | S40T | Medium | ||
22.74 € | 10 | 9 jours | Matériau à dureté élevée | GC1010 | Heavy | ||
22.74 € | 10 | 11 jours | Fonte | GC1020 | Medium | ||
22.74 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | GC1040 | Medium | ||
22.33 € | 10 | 11 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | GC2040 | Medium | ||
22.74 € | 10 | 9 jours | Acier / Fonte | GC4220 | Medium | ||
22.74 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | S30T | Medium | ||
22.74 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | S40T | Medium |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | P (pentagone normal) | Clearance angle | N(0°) | Available corners | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 13.5 | Tip Thickness S(mm) | 5.47 | Corner R(mm) | 0.8 |
Wiper Length BS(mm) | 2 | LE(mm) | 9 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Detailed Material
Machining State
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles