Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TNMG160404-XF-GC15 |
TNMG160404-XF-GC30 |
TNMG160404-XM-GC15 |
TNMG160404-XM-GC30 |
TNMG160408-XF-GC15 |
TNMG160408-XM-GC15 |
TNMG160408-XM-GC30 |
TNMG160408-XMR-GC15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Breaker Use | Nose R | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.92 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.4 | GC15 | XF | ||
16.92 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | Finition | 0.4 | GC30 | XF | ||
16.92 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.4 | GC15 | XM | ||
14.47 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | Meulage moyen | 0.4 | GC30 | XM | ||
16.92 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.8 | GC15 | XF | ||
16.92 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.8 | GC15 | XM | ||
16.92 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | Meulage moyen | 0.8 | GC30 | XM | ||
16.92 € | 10 | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | - | 0.8 | GC15 | XMR |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre | s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 16 | Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 |
Tip Type | G | Tip relief angle(°) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Breaker Use
Nose R
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles