Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.44 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | [Autre] Autre | 2.38 | ±0.025 | 07 | 0.25 | 1105 | T | UM | - | 0 | ||
33.22 € | 10 | 6 jours | Acier | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | T | UM | - | - | ||
15.19 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1515 | T | UF | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Fonte | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3205 | T | KR | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Fonte | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3210 | T | KR | - | - | ||
13.07 € | 10 | 6 jours | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | H13A | T | KR | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1105 | T | MF | - | - | ||
18.04 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | T | MF | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | T | MF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | T | MF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MF | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1105 | T | MM | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | T | MM | - | - | ||
18.04 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | T | MM | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | T | MM | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MM | - | - | ||
16.81 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2035 | T | MM | - | - | ||
16.31 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MMC | For High Pressure Coolants | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | T | MR | - | - | ||
16.81 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MR | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2035 | T | MR | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | T | PF | - | - | ||
16.31 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | T | PF | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Acier | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | T | PM | - | - | ||
16.31 € | 10 | 6 jours | Acier | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | T | PM | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | T | PM | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | T | MC | For High Pressure Coolants | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Finition | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1125 | X | WF | - | - | ||
14.86 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 5015 | X | WF | - | - | ||
13.12 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1115 | X | WF | - | - | ||
13.12 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1125 | X | WF | - | - | ||
15.41 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1515 | X | WF | - | - | ||
11.87 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1525 | X | WF | - | - | ||
11.87 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Finition | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 2015 | X | WF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 5015 | X | WF | - | - | ||
15.41 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1125 | X | WF | - | - | ||
13.12 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1515 | X | WF | - | - | ||
11.87 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1525 | X | WF | - | - | ||
13.97 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Finition | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 2015 | X | WF | - | - | ||
18.86 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Finition | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | - | - | ||
20.09 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | X | WF | - | - | ||
17.61 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | X | WF | - | - | ||
17.61 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | - | - | ||
20.71 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WF | - | - | ||
18.75 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | X | WF | - | - | ||
18.75 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Finition | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WF | - | - | ||
17.61 € | 10 | 6 jours | Fonte | Finition | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3210 | X | WF | - | - | ||
16.05 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | X | WF | - | - | ||
17.61 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Meulage moyen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | X | WM | - | - | ||
20.65 € | 10 | 6 jours | Acier | Meulage moyen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WM | - | - | ||
16.05 € | 10 | 6 jours | Acier | Meulage moyen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | X | WM | - | - | ||
16.05 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Meulage moyen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WM | - | - | ||
16.05 € | 10 | 6 jours | Fonte | Meulage moyen | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3005 | X | WM | - | - | ||
17.61 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | X | WF | - | - | ||
20.65 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | - | - | ||
17.61 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WF | - | - | ||
18.75 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | X | WF | - | - | ||
18.75 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WF | - | - | ||
18.75 € | 10 | 6 jours | Fonte | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3005 | X | WF | - | - | ||
16.05 € | 10 | 6 jours | Acier | Finition | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | X | WF | - | - |
Loading...
Shape | D (55° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre | Tip relief angle(°) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Chip Breaker Manufacturer
Specifications
Other Nose R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles